Appoggi a vite con base piana, alluminio (K1943)

Appoggi a vite con base piana, alluminio (K1943)
· Sostegno di punti di serraggio sottoposti a eccessivo sforzo

· Impedisce vibrazioni e inflessioni

· Regolabile in altezza

· Posizionamento flessibile

· Filettatura a profilo trapezoidale autobloccante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1943.01
K1943.02
K1943.03
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
Peso
(kg)

46.15 €

1 4 giorni 42520,3711

54.82 €

1 4 giorni 50700,4317

65.95 €

1 4 giorni 701000,6000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio D(mm) 50 D1(mm) 50
D2(mm) Tr 30X4 Denominazione Bullone d'Arresto D3(mm) 36
F max.(kN) 30 S(mm) 12 RoHS true

Supporto tecnico