Codice articolo del costruttore: K0816.12075
Marca: KIPP
Prezzo: 49.57 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D: 20 mm
A=Altezza: 75 mm
B: 40 mm
C Ø per vite a spallamento: 12 H7
Vite a spallamento corrispondente: 07533-12045
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0816.12075
Codice componente
|
---|
K0816.12075 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D (mm) | A=Altezza (mm) | B (mm) | C Ø per vite a spallamento | Vite a spallamento corrispondente | E (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.57 € | 1 | 4 giorni | 20 | 75 | 40 | 12 H7 | 07533-12045 | 12 | 0,5796 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio da bonifica | Denominazione | Corpo di Sostegno e di Appoggio | RoHS | true |
---|
Si trova sulla pagina di Corpo di sostegno e di appoggio (K0816), il codice articolo è il seguente: K0816.12075.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0816.12075.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D(mm)
A=Altezza(mm)
B(mm)
C Ø per vite a spallamento
Vite a spallamento corrispondente
E(mm)
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0816.12025 |
K0816.12050 |
K0816.16050 |
K0816.16075 |
K0816.16100 |
K0816.16125 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D (mm) | A=Altezza (mm) | B (mm) | C Ø per vite a spallamento | Vite a spallamento corrispondente | E (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.09 € | 1 | 4 giorni | 20 | 25 | 40 | 12 H7 | 07533-12045 | 12 | 0,2033 | ||
44.68 € | 1 | 4 giorni | 20 | 50 | 40 | 12 H7 | 07533-12045 | 12 | 0,3890 | ||
59.55 € | 1 | 4 giorni | 26 | 50 | 50 | 16 H7 | 07533-16055 | 15 | 0,6001 | ||
66.53 € | 1 | 4 giorni | 26 | 75 | 50 | 16 H7 | 07533-16055 | 15 | 0,8794 | ||
81.64 € | 1 | 4 giorni | 26 | 100 | 50 | 16 H7 | 07533-16065 | 25 | 1,1850 | ||
94.13 € | 1 | 4 giorni | 26 | 125 | 50 | 16 H7 | 07533-16065 | 25 | 1,4600 |