Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0817.08 |
K0817.10 |
K0817.12 |
K0817.16 |
K0817.20 |
K0817.25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=diametro (mm) | D3 (mm) | L (mm) | L4 (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.96 € | 1 | 4 giorni | 8 | M3 | 25 | 3 | 0,0086 | ||
12.50 € | 1 | 4 giorni | 10 | M3 | 30 | 3 | 0,0171 | ||
13.86 € | 1 | 4 giorni | 12 | M5 | 34 | 4 | 0,0265 | ||
16.92 € | 1 | 4 giorni | 16 | M5 | 42 | 4 | 0,0640 | ||
20.24 € | 1 | 4 giorni | 20 | M5 | 47 | 5 | 0,1113 | ||
24.23 € | 1 | 4 giorni | 25 | M5 | 49 | 5 | 0,1820 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio per utensili | Versione 1 | estraibile | Forma | A |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Centraggio | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
D=diametro(mm)
D3(mm)
L(mm)
L4(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali