Perni d'arresto con leva, Forma C, con calotta barra, senza dado (K1672) (K1672.060410)

Perni d'arresto con leva, Forma C, con calotta barra, senza dado (K1672) K1672.060410

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1672.060410

Marca: KIPP

Prezzo: 12.62

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

B: 10,9 mm

B1: 4,9 mm

H: 6 mm

L=lunghezza: 39,5 mm

L1: 26,3 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1672.060410

Codice componente
K1672.060410
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
F x 30° Colore dei componenti D=Diametro perno di bloccaggio
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
Peso
(kg)

12.62 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3201481grigio nerastro RAL 70214M10100,0170

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Materiale dei componenti Poliammide Forma C
Denominazione Spina di Posizione Con Leva Controdado senza controdado Corpo con finitura superficiale brunito
Tipo di stampo con corpo filettato, con cappuccio PL Edelstahl false RoHS true

Si trova sulla pagina di Perni d'arresto con leva, Forma C, con calotta barra, senza dado (K1672), il codice articolo è il seguente: K1672.060410.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1672.060410.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1672.0604101
K1672.060410116
K1672.06041012
K1672.06041016
K1672.060410184
K1672.060410186
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
F x 30° Colore dei componenti D=Diametro perno di bloccaggio
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
Peso
(kg)

12.62 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3201481grigio nerastro RAL 70214M10x1100,0170

12.62 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3201481giallo navone RAL 10214M10x1100,0170

12.62 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3201481arancio puro RAL 20044M10x1100,0230

12.62 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3201481giallo navone RAL 10214M10100,0170

12.62 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3201481rosso traffico RAL 30204M10x1100,0230

12.62 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3201481verde segnale RAL 60324M10x1100,0170

Supporto tecnico