Perni d'arresto con leva, con battuta, Forma D, con calotta barra, con dado (K1674) (K1674.107082012)

Perni d'arresto con leva, con battuta, Forma D, con calotta barra, con dado (K1674) K1674.107082012

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1674.107082012

Marca: KIPP

Prezzo: 21.26

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

B: 20,5 mm

B1: 8,5 mm

H: 12 mm

L=lunghezza: 72,3 mm

L1: 51,3 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1674.107082012

Codice componente
K1674.107082012
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
F x 30° Colore dei componenti Versione 2 D=Diametro perno di bloccaggio
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Peso
(kg)

21.26 €

1 4 giorni 20,58,51272,351,33060202,3arancio puro RAL 2004a sinistra8M20x1,52020300,1430

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Materiale dei componenti Polipropilene Forma D
Versione 1 con battuta Denominazione Spina di Posizione Con Leva Controdado con controdado
Corpo con finitura superficiale brunito PL Edelstahl false RoHS true

Si trova sulla pagina di Perni d'arresto con leva, con battuta, Forma D, con calotta barra, con dado (K1674), il codice articolo è il seguente: K1674.107082012.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1674.107082012.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1674.107041084
K1674.107041086
K1674.107041087
K1674.1070820184
K1674.1070820186
K1674.1070820187
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
F x 30° Colore dei componenti Versione 2 D=Diametro perno di bloccaggio
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Peso
(kg)

15.26 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3151481rosso traffico RAL 3020a sinistra4M101010170,0190

15.26 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3151481verde segnale RAL 6032a sinistra4M101010170,0190

15.26 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3151481blu traffico RAL 5017a sinistra4M101010170,0190

21.26 €

1 4 giorni 20,58,51272,351,33060202,3rosso traffico RAL 3020a sinistra8M20x1,52020300,1430

21.26 €

1 4 giorni 20,58,51272,351,33060202,3verde segnale RAL 6032a sinistra8M20x1,52020300,1430

21.26 €

1 4 giorni 20,58,51272,351,33060202,3blu traffico RAL 5017a sinistra8M20x1,52020300,1430

Supporto tecnico