Codice articolo del costruttore: K1675.21051016
Marca: KIPP
Prezzo: 23.03 €
Tempi di consegna: 4 giorni
B: 14,4 mm
B1: 4,8 mm
H: 10 mm
L=lunghezza: 61,2 mm
L1: 40 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1675.21051016
Codice componente
|
---|
K1675.21051016 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | B1 (mm) | H (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | F x 30° | Versione 2 | D=Diametro perno di bloccaggio (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.03 € | 1 | 4 giorni | 14,4 | 4,8 | 10 | 61,2 | 40 | 26 | 35 | 15 | 2,8 | a destra | 10 | M16 | 16 | 16 | 24 | 0,0780 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Forma | B | Versione 1 | con battuta |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Spina di Posizione Con Leva | Controdado | con controdado | Corpo con finitura superficiale | grezzo |
Tipo di stampo | con corpo filettato, con dado | PL Edelstahl | true | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Perni d'arresto con leva acciaio inox, con battuta, Forma B, senza calotta barra, con dado (K1675), il codice articolo è il seguente: K1675.21051016.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1675.21051016.
Configura
Proprietà di base
Tipo
B(mm)
B1(mm)
H(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L3(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
F x 30°
Versione 2
D=Diametro perno di bloccaggio(mm)
D1(mm)
D2(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1675.11050512 |
K1675.11050610 |
K1675.11050612 |
K1675.11050616 |
K1675.210510201 |
K1675.210512201 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | B (mm) | B1 (mm) | H (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | F x 30° | Versione 2 | D=Diametro perno di bloccaggio (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.52 € | 1 | 4 giorni | 10,8 | 3,6 | 8 | 47,4 | 30 | 19 | 15 | 5 | 1,3 | a sinistra | 5 | M12 | 12 | 12 | 19 | 0,0310 | ||
18.60 € | 1 | 4 giorni | 9 | 3 | 6 | 38,5 | 25 | 15 | 14 | 8 | 1,8 | a sinistra | 6 | M10 | 10 | 10 | 17 | 0,0190 | ||
20.52 € | 1 | 4 giorni | 10,8 | 3,6 | 8 | 47,4 | 30 | 19 | 15 | 5 | 1,8 | a sinistra | 6 | M12 | 12 | 12 | 19 | 0,0310 | ||
23.03 € | 1 | 4 giorni | 14,4 | 4,8 | 10 | 61,2 | 40 | 26 | 35 | 15 | 1,8 | a sinistra | 6 | M16 | 16 | 16 | 24 | 0,0740 | ||
28.64 € | 1 | 4 giorni | 18 | 6 | 12 | 71 | 50 | 30 | 60 | 20 | 2,8 | a destra | 10 | M20x1,5 | 20 | 20 | 30 | 0,1430 | ||
28.64 € | 1 | 4 giorni | 18 | 6 | 12 | 71 | 50 | 30 | 60 | 20 | 3 | a destra | 12 | M20x1,5 | 20 | 20 | 30 | 0,1480 |