Codice articolo del costruttore: K1679.070616
Marca: KIPP
Prezzo: 17.08 €
Tempi di consegna: 4 giorni
B: 16,6 mm
B1: 7 mm
D1=filettatura: M16
H: 10 mm
L=lunghezza: 62,3 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1679.070616
Codice componente
|
---|
K1679.070616 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | B1 (mm) | D1=filettatura | H (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | F x 30° | Colore dei componenti | D=Diametro perno di bloccaggio (mm) | D2 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.08 € | 1 | 4 giorni | 16,6 | 7 | M16 | 10 | 62,3 | 41,5 | 26 | 35 | 15 | 1,8 | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | 16 | 16 | 24 | 0,1104 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Materiale dei componenti | Resina termoplastica | Forma | D |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | con dado esagonale | Denominazione | Spina di Posizione Con Leva | Controdado | con controdado |
Corpo con finitura superficiale | brunito | Tipo di stampo | con calotta in plastica, con controdado | PL Edelstahl | false |
RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Perno d'arresto con battuta, Forma D (K1679), il codice articolo è il seguente: K1679.070616.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1679.070616.
Configura
Proprietà di base
Tipo
B(mm)
B1(mm)
D1=filettatura
H(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L3(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
F x 30°
Colore dei componenti
D=Diametro perno di bloccaggio(mm)
D2(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1679.07041012 |
K1679.07041016 |
K1679.070410184 |
K1679.0706161 |
K1679.070616116 |
K1679.07061612 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | B (mm) | B1 (mm) | D1=filettatura | H (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | F x 30° | Colore dei componenti | D=Diametro perno di bloccaggio (mm) | D2 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.98 € | 1 | 4 giorni | 10,9 | 4,9 | M10x1 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1 | arancio puro RAL 2004 | 4 | 10 | 10 | 17 | 0,0297 | ||
13.98 € | 1 | 4 giorni | 10,9 | 4,9 | M10 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1 | giallo navone RAL 1021 | 4 | 10 | 10 | 17 | 0,0297 | ||
13.98 € | 1 | 4 giorni | 10,9 | 4,9 | M10x1 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1 | rosso traffico RAL 3020 | 4 | 10 | 10 | 17 | 0,0297 | ||
17.08 € | 1 | 4 giorni | 16,6 | 7 | M16x1,5 | 10 | 62,3 | 41,5 | 26 | 35 | 15 | 1,8 | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | 16 | 16 | 24 | 0,1104 | ||
17.08 € | 1 | 4 giorni | 16,6 | 7 | M16x1,5 | 10 | 62,3 | 41,5 | 26 | 35 | 15 | 1,8 | giallo navone RAL 1021 | 6 | 16 | 16 | 24 | 0,1104 | ||
17.08 € | 1 | 4 giorni | 16,6 | 7 | M16x1,5 | 10 | 62,3 | 41,5 | 26 | 35 | 15 | 1,8 | arancio puro RAL 2004 | 6 | 16 | 16 | 24 | 0,1104 |