Perni filettati con pressore (K0829)

Perni filettati con pressore (K0829)
· Per il supporto di elementi di serraggio

· Diverse lunghezze e dimensioni

· Supporti piani orientabili e girevoli

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0829.08X43
K0829.08X63
K0829.10X64
K0829.10X84
K0829.12X65
K0829.12X85
K0829.12X105
K0829.16X85
K0829.16X105
K0829.16X130
K0829.20X105
K0829.20X130
K0829.20X155
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
SW
(mm)
D=Filettatura C A=Lunghezza complessiva
(mm)
B
(mm)
Peso
(kg)

8.87 €

1 4 giorni 4M8943160,0203

9.38 €

1 4 giorni 4M8963160,0264

10.19 €

1 4 giorni 5M101164200,0457

11.13 €

1 4 giorni 5M101184200,0551

12.22 €

1 4 giorni 6M121365250,0711

12.83 €

1 4 giorni 6M121385250,0799

13.20 €

1 4 giorni 6M1213105250,0997

21.28 €

1 4 giorni 8M161585320,1544

22.34 €

1 4 giorni 8M1615105320,1741

23.51 €

1 4 giorni 8M1615130320,2144

23.74 €

1 4 giorni 10M2016105400,2833

25.08 €

1 4 giorni 10M2016130400,3385

26.16 €

1 4 giorni 10M2016155400,3873

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 con pressore Denominazione Perno Filettato RoHS true

Supporto tecnico