Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1861.1210230811 |
K1861.1612230811 |
K1861.2015230811 |
K1861.2516230811 |
K1861.3220230811 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H5 (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | SW1 (mm) | Corsa S (mm) | Coppia di serraggio max. (Nm) | D (mm) | L (mm) | Forza di ritorno della molla min. (N) | G (mm) | G1 | H (mm) | H6 (mm) | H8 (mm) | H9 (mm) | Diametro del pistone (mm) | Fabbisogno di olio / 10 mm Corsa (cm³) | Forza di serraggio a 100 bar (kN) | Forza di serraggio a 400 bar (kN) | Peso (kg) | H10 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.35 € | 1 | 4 giorni | 27 | 7 | 10 | 5,5 | 24 | 10 | 10 | 40 | 6 | 31 | 30 | M22x1,5 | M6 | 45 | 6,5 | 15 | 6 | 12 | 1,13 | 1,1 | 4,5 | 0,1000 | 26,5 | ||
77.29 € | 1 | 4 giorni | 34 | 8 | 9 | 5,5 | 27 | 13 | 12 | 50 | 6 | 34 | 50 | M26x1,5 | M6 | 52,5 | 6,5 | 19 | 7 | 16 | 2,01 | 2 | 8 | 0,1571 | 33,5 | ||
86.80 € | 1 | 4 giorni | 43 | 8 | 13,5 | 6 | 32 | 17 | 15 | 60 | 7 | 40 | 75 | M30x1,5 | M8 | 65,5 | 8 | 23 | 7 | 20 | 3,14 | 3,1 | 12,5 | 0,2720 | 42,5 | ||
103.45 € | 1 | 4 giorni | 45,5 | 11 | 14 | 7 | 41 | 19 | 16 | 80 | 7 | 52 | 125 | M38x1,5 | M8 | 68,5 | 8 | 26,5 | 10 | 25 | 4,91 | 4,9 | 19,6 | 0,4300 | 45 | ||
179.55 € | 1 | 4 giorni | 71,5 | 12 | 18 | 9 | 50 | 24 | 20 | 225 | 8 | 62 | 200 | M48x1,5 | M12 | 98 | 12 | 40 | 11 | 32 | 8,04 | 8 | 32 | 1,0300 | 71 |
Loading...
Articolo | Cilindro a vite | Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | brunito |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | idraulico | Forma | B | Tipo di attacco | canali forati |
Tipo di stampo | ad azione singola | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H5(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
SW1(mm)
Corsa S(mm)
Coppia di serraggio max.(Nm)
D(mm)
L(mm)
Forza di ritorno della molla min.(N)
G(mm)
G1
H(mm)
H6(mm)
H8(mm)
H9(mm)
Diametro del pistone(mm)
Fabbisogno di olio / 10 mm Corsa(cm³)
Forza di serraggio a 100 bar(kN)
Forza di serraggio a 400 bar(kN)
Peso(kg)
H10(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali