UNILOCK Moduli di serraggio manuali (K1123)

UNILOCK Moduli di serraggio manuali (K1123)
· Sistema di bloccaggio a punto zero

· Azionamento manuale

· Ideale per macchine con corsa Z ridotta

· Installabile in tutte le posizioni

· Precisione di ripetibilità molto elevata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1123.1605050

Codice componente
K1123.1605050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

861.35 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

B=larghezza(mm) 85 B1(mm) 25 B2(mm) 24,75
D1(mm) 20 D2(mm) 13 D3(mm) 17
H=altezza(mm) 50 H1(mm) 6,5 H2(mm) 30
H3(mm) 12 L=lunghezza(mm) 125 L1(mm) 100
L2(mm) 24,3 Versione 1 UNILOCK D=Diametro(mm) 12
Peso(kg) 3,52

Si trova sulla pagina di UNILOCK Moduli di serraggio manuali (K1123), il codice articolo è il seguente: K1123.1605050.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1123.1605050.

Supporto tecnico