Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1188.25161064 |
K1188.50205087 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | B (mm) | Peso (kg) | Forza di adesione (N) | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
650.90 € | 1 | 4 giorni | 25 | 60 | 102 | 133 | 161 | 122 | 92 | 64 | 3,73 | 1470 | - | ||
839.50 € | 1 | 4 giorni | 50 | 78 | 134 | 181 | 205 | 162 | 145 | 87 | 8,60 | 1960 | true |
Loading...
Versione 1 | per unità di bloccaggio telescopica | Versione 2 | Kipp | Denominazione | Magnete |
---|---|---|---|---|---|
PL Edelstahl | false |
Configura
Proprietà di base
Misura
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
B(mm)
Peso(kg)
Forza di adesione(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali