Morsa rapida in acciaio nero, verticale con base orizzontale e mandrino pressore regolabile, forma B, media (K2066)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K2066.001600

Codice componente
K2066.001600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

20.69 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale zincato Materiale dei componenti Plastica
Colore dei componenti nero Forma B Versione 2 piede orizzontale
Angolo di apertura della maniglia 75° Angolo di apertura del braccio di sostegno 95° Forza manuale FH(N) 100
F2=forza di fissaggio(N) 1600 Forza di fissaggio F1(N) 1200 Forza di serraggio F3(N) 800
Forza di serraggio F4(N) 1000 A(mm) 12,7 A1(mm) 27
B(mm) 26,8 B1(mm) 37,8 B2(mm) 12,2
B3(mm) 6,2 B5(mm) 3 C(mm) 23
C1(mm) 11 D(mm) 5,2 H(mm) 125
L=lunghezza(mm) 70 L1(mm) 43 L2(mm) 24,9
M=mandrino di serraggio M6x50 Colore principale nero Versione 1 per la tecnica di misurazione
Denominazione Dispositivo di Bloccaggio Rapido Tipo di stampo medio Tipo di impugnatura per morsa rapida verticale
Tipo di prodotto mandrino pressore regolabile Peso(kg) 0,1900 PL Edelstahl false
RoHS true

Si trova sulla pagina di Morsa rapida in acciaio nero, verticale con base orizzontale e mandrino pressore regolabile, forma B, media (K2066), il codice articolo è il seguente: K2066.001600.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K2066.001600.

Supporto tecnico