Morsa rapida in acciaio nero, verticale con base orizzontale e mandrino pressore regolabile, forma C, grande (K2066)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K2066.002600

Codice componente
K2066.002600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

26.84 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale zincato Materiale dei componenti Plastica
Colore dei componenti nero Forma C Versione 2 piede orizzontale
Angolo di apertura della maniglia 70° Angolo di apertura del braccio di sostegno 90° Forza manuale FH(N) 150
F2=forza di fissaggio(N) 2600 Forza di fissaggio F1(N) 1000 Forza di serraggio F3(N) 800
Forza di serraggio F4(N) 1600 A(mm) 19 A1(mm) 35
B(mm) 32 B1(mm) 47 B2(mm) 14,9
B3(mm) 8,9 B5(mm) 3 C(mm) 32
C1(mm) 17,5 D(mm) 7,1 H(mm) 178
L=lunghezza(mm) 110 L1(mm) 75 L2(mm) 50,1
M=mandrino di serraggio M8x50 Colore principale nero Versione 1 per la tecnica di misurazione
Denominazione Dispositivo di Bloccaggio Rapido Tipo di stampo grande Tipo di impugnatura per morsa rapida verticale
Tipo di prodotto mandrino pressore regolabile Peso(kg) 0,4262 PL Edelstahl false
RoHS true

Si trova sulla pagina di Morsa rapida in acciaio nero, verticale con base orizzontale e mandrino pressore regolabile, forma C, grande (K2066), il codice articolo è il seguente: K2066.002600.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K2066.002600.

Supporto tecnico