UNILOCK Modulo base 5 assi per sistemi da 138 mm (K1419)

UNILOCK Modulo base 5 assi per sistemi da 138 mm (K1419)
· Sistema di bloccaggio a punto zero

· Per il serraggio di pezzi da lavorare grandi e pesanti

· Azionamento manuale

· Precisione di ripetibilità molto elevata

· Lavorazione su 5 lati senza ingombri circostanti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1419.1380750

Codice componente
K1419.1380750
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,727.30 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Corpo con finitura superficiale ossidato Versione 1 UNILOCK
Forma A Forma-Tipo senza spina antitorsione H(mm) 75
SW(mm) 8 Coppia di serraggio max.(Nm) 30

Si trova sulla pagina di UNILOCK Modulo base 5 assi per sistemi da 138 mm (K1419), il codice articolo è il seguente: K1419.1380750.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1419.1380750.

Supporto tecnico