Giunti rigidi in due parti (K2065)

Giunti rigidi in due parti (K2065)
· Trasmissione di coppie elevate senza gioco e con resistenza alla torsione

· Resistente all'usura e privo di manutenzione

· Modello: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K2065.1080
K2065.1100
K2065.1120
K2065.1140
K2065.1150
K2065.1160
K2065.1190
K2065.1200
K2065.1250
K2065.1300
K2065.1350
K2065.1400
K2065.1500
K2065.2080
K2065.2100
K2065.2120
K2065.2140
K2065.2150
K2065.2160
K2065.2190
K2065.2200
K2065.2250
K2065.2300
K2065.2350
K2065.2400
K2065.2500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coppia di serraggio delle viti
(Nm)
C (DIN 912 A2-70) C (DIN 912-12.9) D1=Foro di montaggio
(mm)
D4=Diametro esterno
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
Materiale principale Coppia nominale
(Nm)
R
(mm)
Peso
(kg)

44.83 €

1 4 giorni 2,1-M3x882435Acciaio5026,80,0933

48.74 €

1 4 giorni 4,6-M4x12102945Acciaio7032,70,1790

48.74 €

1 4 giorni 4,6-M4x12122945Acciaio7032,70,1696

55.12 €

1 4 giorni 9,5-M5x16143450Acciaio19039,40,2652

55.12 €

1 4 giorni 9,5-M5x16153450Acciaio19039,40,2525

55.12 €

1 4 giorni 9,5-M5x16163450Acciaio19039,40,2499

65.01 €

1 4 giorni 16-M6x18194265Acciaio30048,20,4978

65.01 €

1 4 giorni 16-M6x18204265Acciaio35048,20,4711

71.66 €

1 4 giorni 16-M6x18254575Acciaio39050,80,5801

98.35 €

1 4 giorni 16-M6x18305483Acciaio47558,60,8880

127.50 €

1 4 giorni 39-M8x25356795Acciaio110074,11,7500

167.66 €

1 4 giorni 39-M8x254077108Acciaio132583,42,6500

196.18 €

1 4 giorni 77-M10x255085124Acciaio225093,23,3120

62.58 €

1 4 giorni 1,1M3x8-82435Acciaio inox1626,80,0936

71.08 €

1 4 giorni 2,5M4x12-102945Acciaio inox7032,70,1775

71.08 €

1 4 giorni 2,5M4x12-122945Acciaio inox7032,70,1687

90.53 €

1 4 giorni 5,4M5x16-143450Acciaio inox16039,40,2596

90.53 €

1 4 giorni 5,4M5x16-153450Acciaio inox16039,40,2511

90.53 €

1 4 giorni 5,4M5x16-163450Acciaio inox16039,40,2436

125.05 €

1 4 giorni 9,6M6x18-194265Acciaio inox26048,20,4965

125.05 €

1 4 giorni 9,6M6x18-204265Acciaio inox30048,20,4831

133.46 €

1 4 giorni 9,6M6x18-254575Acciaio inox32550,80,5855

195.86 €

1 4 giorni 9,6M6x18-305483Acciaio inox40058,60,8779

237.20 €

1 4 giorni 23M8x25-356795Acciaio inox43874,11,7600

309.42 €

1 4 giorni 23M8x25-4077108Acciaio inox44583,42,6700

406.05 €

1 4 giorni 46M10x25-5085124Acciaio inox68893,23,3200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 diviso Denominazione Accoppiamento Rigido RoHS true

Supporto tecnico