Codice articolo del costruttore: K2040.0250280608
Marca: KIPP
Prezzo: 79.34 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Coppia di serraggio delle viti: 1,5 Nm
C (ISO 4029): M3
D1 (H7): 6 mm
D2 (H7): 8 mm
D1/D2 min.: 6 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K2040.0250280608
Codice componente
|
---|
K2040.0250280608 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Coppia di serraggio delle viti (Nm) | C (ISO 4029) | D1 (H7) (mm) | D2 (H7) (mm) | D1/D2 min. (mm) | D1/D2 max. (mm) | D4 (mm) | Dimensioni | L=Lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Momento di inerzia (gm²) | max. Numero di giri (giri/min) | Offset angolare massimo (°) | Disallineamento assiale massimo (mm) | Disallineamento radiale massimo (mm) | Coppia nominale (Nm) | Resistenza alla torsione (10⁻³ Nm/rad) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.34 € | 1 | 4 giorni | 1,5 | M3 | 6 | 8 | 6 | 12 | 25 | 25 | 28 | 8 | 4 | 0,00631 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | 16 | 1,558 | 0,0646 |
Loading...
Versione 1 | con mozzo di serraggio removibile | Denominazione | Giunto Con Perno a Molla | Materiale principale | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
PL Edelstahl | true | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Giunti con perno a molla, in acciaio inox con mozzi di serraggio rimovibili (K2040), il codice articolo è il seguente: K2040.0250280608.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K2040.0250280608.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Coppia di serraggio delle viti(Nm)
C (ISO 4029)
D1 (H7)(mm)
D2 (H7)(mm)
D1/D2 min.(mm)
D1/D2 max.(mm)
D4(mm)
Dimensioni
L=Lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Momento di inerzia(gm²)
max. Numero di giri(giri/min)
Offset angolare massimo (°)
Disallineamento assiale massimo(mm)
Disallineamento radiale massimo(mm)
Coppia nominale(Nm)
Resistenza alla torsione(10⁻³ Nm/rad)
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K2040.0250280606 |
K2040.0250280610 |
K2040.0250280808 |
K2040.0250280810 |
K2040.0250281010 |
K2040.0300400606 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Coppia di serraggio delle viti (Nm) | C (ISO 4029) | D1 (H7) (mm) | D2 (H7) (mm) | D1/D2 min. (mm) | D1/D2 max. (mm) | D4 (mm) | Dimensioni | L=Lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Momento di inerzia (gm²) | max. Numero di giri (giri/min) | Offset angolare massimo (°) | Disallineamento assiale massimo (mm) | Disallineamento radiale massimo (mm) | Coppia nominale (Nm) | Resistenza alla torsione (10⁻³ Nm/rad) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.34 € | 1 | 4 giorni | 1,5 | M3 | 6 | 6 | 6 | 12 | 25 | 25 | 28 | 8 | 4 | 0,00631 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | 16 | 1,558 | 0,0745 | ||
79.34 € | 1 | 4 giorni | 1,5 | M3 | 6 | 10 | 6 | 12 | 25 | 25 | 28 | 8 | 4 | 0,00631 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | 16 | 1,558 | 0,0695 | ||
79.34 € | 1 | 4 giorni | 1,5 | M3 | 8 | 8 | 6 | 12 | 25 | 25 | 28 | 8 | 4 | 0,00631 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | 16 | 1,558 | 0,0699 | ||
79.34 € | 1 | 4 giorni | 1,5 | M3 | 8 | 10 | 6 | 12 | 25 | 25 | 28 | 8 | 4 | 0,00631 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | 16 | 1,558 | 0,0669 | ||
79.34 € | 1 | 4 giorni | 1,5 | M3 | 10 | 10 | 6 | 12 | 25 | 25 | 28 | 8 | 4 | 0,00631 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | 16 | 1,558 | 0,0658 | ||
96.50 € | 1 | 4 giorni | 3,4 | M4 | 6 | 6 | 6 | 14 | 30 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 0,01860 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | 25 | 2,530 | 0,1509 |