Guide telescopiche estensione totale, divisibili, capacità di carico fino a 52 kg (K0538) (Codici componente)

Guide telescopiche estensione totale, divisibili, capacità di carico fino a 52 kg (K0538)
Materiale, Versione:
Guide in acciaio, zincate con galvanizzazione e passivate blu.
Gabbie a sfere in acciaio, zincate.
Sfere in acciaio C, temprate.
Esempio di ordine d‘acquisto:
K0538.10305 (vendita componenti singoli)
Nota:
Nelle guide telescopiche con estrazione completa, la corsa corrisponde alla lunghezza di montaggio, che garantisce un maggiore comfort e una maggiore accessibilità. Queste guide sono state ideate in modo particolare per la tecnica a 19“.
Le guide interne separabili consentono di staccare il profilo interno ed esterno. Innesto ad accoppiamento di forze in posizione aperta. La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente quando sono estratte completamente. Le capacità di carico indicate si riferiscono al valore massimo di 100.000 cicli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0538.10330
K0538.10508
K0538.10533
K0538.10610
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
L=lunghezza
(mm)
C (Corsa)
(mm)
L=Lunghezza
(inch)
Peso
(kg)

30.06 €

1 4 giorni --273285,7298,4-330353131,20

35.06 €

1 4 giorni 238,1365,1450,9463,6476,3352,4508531201,92

35.74 €

1 4 giorni 250,8390,5476,2488,9501,6377,8533554211,99

37.02 €

1 4 giorni 288,9466,7552,4565,1577,8454610636242,28

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Versione 1 estensione completa

Supporto tecnico