Volantini a 2 razze in alluminio senza impugnatura, forma E, con foro calibrato (K1523)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1523.125121
K1523.125122
K1523.125141
K1523.125142
K1523.160141
K1523.160142
K1523.160161
K1523.160162
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale D1=Diametro esterno
(mm)
D2=Foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
L1
(mm)
L3=altezza
(mm)
Peso
(kg)

18.61 €

1 4 giorni nero125123117,618360,2320

18.61 €

1 4 giorni argento125123117,618360,2320

18.61 €

1 4 giorni nero125143117,618360,2320

18.61 €

1 4 giorni argento125143117,618360,2320

22.76 €

1 4 giorni nero160143619,420400,4240

22.76 €

1 4 giorni argento160143619,420400,4240

22.76 €

1 4 giorni nero160163619,420400,4240

22.76 €

1 4 giorni argento160163619,420400,4240

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Corpo con finitura superficiale verniciato a polvere Forma E
Forma-Tipo con foro calibrato Presa senza impugnatura Denominazione Volantino a 2 Razze

Supporto tecnico