Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma B, con foro calibrato, cava per linguetta di aggiustamento e foro trasversale (K1524)

Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma B, con foro calibrato, cava per linguetta di aggiustamento e foro trasversale (K1524)
· Design moderno

· nero o argento

· Svariate possibilità di collegamento

· Manopola cilindrica girevole

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1524.125121046
K1524.125122046
K1524.125141056
K1524.125142056
K1524.160141056
K1524.160142056
K1524.160161056
K1524.160162056
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale A
(mm)
B3
(mm)
D1=Diametro esterno
(mm)
D2=Foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3=altezza
(mm)
T
(mm)
D5 Peso
(kg)

26.30 €

1 4 giorni nero424125123119,917,66,590,51854,53613,8M60,2980

26.30 €

1 4 giorni argento424125123119,917,66,590,51854,53613,8M60,2980

26.30 €

1 4 giorni nero425125143119,917,66,590,51854,53616,3M60,2980

26.30 €

1 4 giorni argento425125143119,917,66,590,51854,53616,3M60,2980

30.69 €

1 4 giorni nero555160143625,219,46,5116,52076,54016,3M80,5720

30.69 €

1 4 giorni argento555160143625,219,46,5116,52076,54016,3M80,5720

30.69 €

1 4 giorni nero555160163625,219,48116,52076,54018,3M80,5720

30.69 €

1 4 giorni argento555160163625,219,48116,52076,54018,3M80,5720

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Corpo con finitura superficiale verniciato a polvere Materiale componenti metallici Acciaio
Forma B Forma-Tipo foro calibrato con scanalatura, con foro trasversale Presa Impugnatura cilindrica girevole
Denominazione Volantino a 2 Razze D7 M6

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico