Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica pieghevole, forma A, con foro calibrato e foro trasversale (K1522)

Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica pieghevole, forma A, con foro calibrato e foro trasversale (K1522)
· Design moderno

· nero o argento

· Svariate possibilità di collegamento

· Manopola cilindrica pieghevole

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1522.1001016
K1522.1001026
K1522.1001216
K1522.1001226
K1522.1251216
K1522.1251226
K1522.1251416
K1522.1251426
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale A
(mm)
D1=Diametro esterno
(mm)
D2=Foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D6
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3=altezza
(mm)
D5 Peso
(kg)

38.97 €

1 4 giorni nero331001028161617,45,592,51747,545M50,3600

38.97 €

1 4 giorni argento331001028161617,45,592,51747,545M50,3600

38.97 €

1 4 giorni nero331001228161617,46,592,51747,545M50,3600

38.97 €

1 4 giorni argento331001228161617,46,592,51747,545M50,3600

41.80 €

1 4 giorni nero42125123119,92018,36,5105,51856,549M60,5780

41.80 €

1 4 giorni argento42125123119,92018,36,5105,51856,549M60,5780

41.80 €

1 4 giorni nero42125143119,92018,36,5105,51856,549M60,5780

41.80 €

1 4 giorni argento42125143119,92018,36,5105,51856,549M60,5780

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Corpo con finitura superficiale verniciato a polvere Materiale dei componenti Resina termoplastica
Materiale componenti metallici Acciaio Forma A Forma-Tipo foro calibrato con foro trasversale
Presa Impugnatura cilindrica pieghevole Denominazione Volantino D7 M6

Supporto tecnico