Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica pieghevole, forma C, con foro calibrato e cava per linguetta di aggiustamento (K1522)

Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica pieghevole, forma C, con foro calibrato e cava per linguetta di aggiustamento (K1522)
· Design moderno

· nero o argento

· Svariate possibilità di collegamento

· Manopola cilindrica pieghevole

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1522.10010103
K1522.10010203
K1522.10012104
K1522.10012204
K1522.12512104
K1522.12512204
K1522.12514105
K1522.12514205
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale A
(mm)
B3
(mm)
D1=Diametro esterno
(mm)
D2=Foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D6
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3=altezza
(mm)
T
(mm)
D5 Peso
(kg)

39.58 €

1 4 giorni nero3331001028161617,492,51747,54511,4M50,3600

39.58 €

1 4 giorni argento3331001028161617,492,51747,54511,4M50,3600

39.58 €

1 4 giorni nero3341001228161617,492,51747,54513,8M50,3600

39.58 €

1 4 giorni argento3341001228161617,492,51747,54513,8M50,3600

42.70 €

1 4 giorni nero424125123119,92018,3105,51856,54913,8M60,5780

42.70 €

1 4 giorni argento424125123119,92018,3105,51856,54913,8M60,5780

42.70 €

1 4 giorni nero425125143119,92018,3105,51856,54916,3M60,5780

42.70 €

1 4 giorni argento425125143119,92018,3105,51856,54916,3M60,5780

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Corpo con finitura superficiale verniciato a polvere Materiale dei componenti Resina termoplastica
Materiale componenti metallici Acciaio Forma C Forma-Tipo foro calibrato con cava
Presa Impugnatura cilindrica pieghevole Denominazione Volantino

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico