Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1521.080101 |
K1521.080102 |
K1521.080121 |
K1521.080122 |
K1521.100101 |
K1521.100102 |
K1521.100121 |
K1521.100122 |
K1521.125121 |
K1521.125122 |
K1521.125141 |
K1521.125142 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore principale | A (mm) | D1=Diametro esterno (mm) | D2=Foro di fissaggio (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3=altezza (mm) | D5 | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.24 € | 1 | 4 giorni | nero | 27 | 80 | 10 | 26 | 13,9 | 16,6 | 68 | 16 | 39 | 29 | M4 | 0,1500 | ||
18.24 € | 1 | 4 giorni | argento | 27 | 80 | 10 | 26 | 13,9 | 16,6 | 68 | 16 | 39 | 29 | M4 | 0,1500 | ||
18.24 € | 1 | 4 giorni | nero | 27 | 80 | 12 | 26 | 13,9 | 16,6 | 68 | 16 | 39 | 29 | M4 | 0,1500 | ||
18.24 € | 1 | 4 giorni | argento | 27 | 80 | 12 | 26 | 13,9 | 16,6 | 68 | 16 | 39 | 29 | M4 | 0,1500 | ||
20.56 € | 1 | 4 giorni | nero | 33 | 100 | 10 | 28 | 16 | 17,5 | 81 | 17 | 48 | 33 | M5 | 0,2540 | ||
20.56 € | 1 | 4 giorni | argento | 33 | 100 | 10 | 28 | 16 | 17,5 | 81 | 17 | 48 | 33 | M5 | 0,2540 | ||
20.56 € | 1 | 4 giorni | nero | 33 | 100 | 12 | 28 | 16 | 17,5 | 81 | 17 | 48 | 33 | M5 | 0,2540 | ||
20.56 € | 1 | 4 giorni | argento | 33 | 100 | 12 | 28 | 16 | 17,5 | 81 | 17 | 48 | 33 | M5 | 0,2540 | ||
23.32 € | 1 | 4 giorni | nero | 42 | 125 | 12 | 31 | 19,9 | 18,3 | 96 | 18 | 60 | 36 | M6 | 0,4150 | ||
23.32 € | 1 | 4 giorni | argento | 42 | 125 | 12 | 31 | 19,9 | 18,3 | 96 | 18 | 60 | 36 | M6 | 0,4150 | ||
23.32 € | 1 | 4 giorni | nero | 42 | 125 | 14 | 31 | 19,9 | 18,3 | 96 | 18 | 60 | 36 | M6 | 0,4150 | ||
23.32 € | 1 | 4 giorni | argento | 42 | 125 | 14 | 31 | 19,9 | 18,3 | 96 | 18 | 60 | 36 | M6 | 0,4150 |
Loading...
Materiale principale | Alluminio | Corpo con finitura superficiale | verniciato a polvere | Materiale dei componenti | Resina termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Materiale componenti metallici | Acciaio | Forma | E | Forma-Tipo | con foro calibrato |
Presa | Impugnatura cilindrica girevole | Denominazione | Volantino |
Configura
Proprietà di base
Colore principale
A(mm)
D1=Diametro esterno(mm)
D2=Foro di fissaggio(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3=altezza(mm)
D5
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali