UNILOCK Riduttore per sistema a 5 assi da 138 mm (K1423)

UNILOCK Riduttore per sistema a 5 assi da 138 mm (K1423)
· Per l'adattamento delle dimensioni del sistema da 80 a quelle del sistema da 138

· Per il serraggio e il posizionamento di pezzi da lavorare

· Accessibile senza bordi ingombranti

· Superfici funzionali temprate e rettificate

· Combinabile con modula base K1419

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1423.1251

Codice componente
K1423.1251
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,243.15 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma A Misura grandezza del sistema 138 mm H=altezza(mm) 125
Coppia di serraggio max(Nm) 15 Versione 1 UNILOCK D=Diametro(mm) ⌀138
Forza di tenuta F(kN) 50

Si trova sulla pagina di UNILOCK Riduttore per sistema a 5 assi da 138 mm (K1423), il codice articolo è il seguente: K1423.1251.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1423.1251.

Supporto tecnico