Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0486.18 |
K0486.30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | S | T | A=Diametro interno (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | K (mm) | L (mm) | N (mm) | P (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.82 € | 1 | 4 giorni | M6x18 | M6-DIN 985 | 18 | 9,7 | 6,1 | 30 | 25 | 25 | 27,5 | 14 | 61,5 | 5,7 | 21 | 0,0236 | ||
3.65 € | 1 | 4 giorni | M8x25 | M8-DIN 985 | 30 | 16,5 | 8,1 | 45 | 40 | 40 | 43 | 22,5 | 95,5 | 6,5 | 28,5 | 0,0711 |
Loading...
Versione 1 | snodo | Versione 2 | per tubi a sezione rotonda | Denominazione | Connettori per Tubi |
---|---|---|---|---|---|
Materiale principale | Resina termoplastica | Materiale dei componenti | Acciaio | Componente di finitura superficiale | zincato |
Tipo di prodotto | con dentatura interna | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
S
T
A=Diametro interno(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
K(mm)
L(mm)
N(mm)
P(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali