Morsetti articolati plastica, con dentatura interna (K0484)

Morsetti articolati plastica, con dentatura interna (K0484)
· Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai

· Su richiesta: maniglia a leva in plastica per il fissaggio

· Svariate possibilità di montaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0484.18
K0484.30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R S T A=Diametro interno
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
P
(mm)
Peso
(kg)

1.82 €

1 4 giorni 34M6x18M6-DIN 985189,96,1257,526,55,93057,545210,0234

3.65 €

1 4 giorni 52,5M8x25M8-DIN 9853016,58,1401141,56,545886828,50,0710

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 snodo Versione 2 per tubi a sezione rotonda Denominazione Connettori per Tubi
Colore principale nero Materiale principale Resina termoplastica Materiale dei componenti Acciaio
Componente di finitura superficiale zincato Tipo di prodotto con dentatura interna RoHS true

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico