Codice articolo del costruttore: K1936.41006
Marca: KIPP
Prezzo: 26.61 €
Tempi di consegna: 4 giorni
A: 25 mm
D1: 10 mm
D2=filettatura: M6
E: 12 mm
L: 23,5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1936.41006
Codice componente
|
---|
K1936.41006 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | D1 (mm) | D2=filettatura | E (mm) | L (mm) | α | F (kN) | M (Nm) | Coppia di serraggio max. (Nm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.61 € | 1 | 4 giorni | 25 | 10 | M6 | 12 | 23,5 | 20° | 2,5 | 5,2 | 12,4 | 0,0333 |
Loading...
Forma | D | Versione | fissabile | Denominazione | Giunto Assiale |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Snodi assiali per forze di trazione regolabili, forma D (K1936), il codice articolo è il seguente: K1936.41006.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1936.41006.
Configura
Proprietà di base
Tipo
A(mm)
D1(mm)
D2=filettatura
E(mm)
L(mm)
α
F(kN)
M(Nm)
Coppia di serraggio max.(Nm)
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1936.41308 |
K1936.41610 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A (mm) | D1 (mm) | D2=filettatura | E (mm) | L (mm) | α | F (kN) | M (Nm) | Coppia di serraggio max. (Nm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.94 € | 1 | 4 giorni | 30 | 13 | M8 | 16 | 29,5 | 24° | 5 | 8,8 | 13,2 | 0,0682 | ||
35.48 € | 1 | 4 giorni | 35 | 16 | M10 | 20 | 36 | 28° | 7,5 | 14,5 | 16,4 | 0,1127 |