Codice articolo del costruttore: K2062.010
Marca: KIPP
Prezzo: 1.05 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D=diametro interno: 10 mm
D1=diametro esterno: 25 mm
H=altezza: 3 mm
S: 0,8 mm
Adatto per: K1917.110/K1917.210
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K2062.010
Codice componente
|
---|
K2062.010 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=diametro interno (mm) | D1=diametro esterno (mm) | H=altezza (mm) | S (mm) | Adatto per | E (mm) | F (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.05 € | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | 3 | 0,8 | K1917.110/K1917.210 | 4 | 7,4 | 0,0030 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | grezzo | Denominazione | Rosetta di sicurezza |
---|---|---|---|---|---|
DIN | DIN 462 | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Rosette di sicurezza in acciaio DIN 462 (K2062), il codice articolo è il seguente: K2062.010.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K2062.010.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D=diametro interno(mm)
D1=diametro esterno(mm)
H=altezza(mm)
S(mm)
Adatto per
E(mm)
F(mm)
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K2062.014 |
K2062.016 |
K2062.018 |
K2062.020 |
K2062.022 |
K2062.024 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D=diametro interno (mm) | D1=diametro esterno (mm) | H=altezza (mm) | S (mm) | Adatto per | E (mm) | F (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.84 € | 1 | 4 giorni | 14 | 30 | 3 | 0,8 | K1917.112/K1917.212 | 5 | 11,4 | 0,0030 | ||
1.04 € | 1 | 4 giorni | 16 | 32 | 3 | 1 | K1917.114/K1917.214 | 5 | 13,5 | 0,0040 | ||
1.08 € | 1 | 4 giorni | 18 | 34 | 4 | 1 | K1917.116/K1917.216 | 6 | 15,4 | 0,0040 | ||
0.90 € | 1 | 4 giorni | 20 | 36 | 4 | 1 | K1917.118/K1917.218 | 6 | 17,5 | 0,0040 | ||
1.28 € | 1 | 4 giorni | 22 | 40 | 4 | 1 | K1917.120/K1917.220 | 6 | 19,5 | 0,0050 | ||
1.10 € | 1 | 4 giorni | 24 | 42 | 4 | 1 | K1917.122/K1917.222 | 6 | 21,6 | 0,0070 |