Brida di serraggio UNILOCK per stazioni di serraggio UNILOCK (K1869)

Brida di serraggio UNILOCK per stazioni di serraggio UNILOCK (K1869)
· Brida per ingombro ridotto

· Forma costruttiva compatta

· nessun deposito di trucioli

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1869.482212
K1869.482216
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza scanalatura
(mm)
Foro di montaggio F Foro passante per vite A testa cilindrica ISO 4762 Peso
(kg)

41.62 €

1 4 giorni 14M12M120,5200

44.00 €

1 4 giorni 18M16M160,5400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da cementazione Corpo con finitura superficiale brunito H(mm) 38
Versione 1 per stazione di serraggio UNILOCK Denominazione Brida di Serraggio D=Diametro del perno(mm) 48
PL Edelstahl false RoHS false

Supporto tecnico