Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EPG KR20 |
EPG KR30 |
EPG KR60 |
EPG KRF20 |
EPG KRF30 |
EPG KRF60 |
EPG KRFC20 |
EPG KRFC30 |
EPG KRFC60 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Composizione | |
---|---|---|---|---|---|
532.95 € | 1 | 7 giorni | pompa per fusto 12/20 kg, lung. tubo : 410 mm, coperchio + membrana, pistola di distribuzione, raccordo di tenuta, 4 m di tubo in gomma, impugnatura di trasporto | ||
544.27 € | 1 | 7 giorni | pompa per fusto 20/30 kg, lung. tubo 470 mm, coperchio + membrana, pistola di distribuzione, raccordo di tenuta, 6m di tubo in gomma | ||
576.72 € | 1 | 6 giorni | pompa per fusto 50/60 kg lung. tubo 730 mm, coperchio + membrana, pistola di distribuzione, raccordo di tenuta, 6m di tubo in gomma | ||
591.67 € | 1 | 7 giorni | Kit completo portatile EPG KR20 per fusto di grasso 12/20 kg con FRL | ||
602.90 € | 1 | 7 giorni | Kit completo portatile EPG KR30 per fusto di grasso 20/30 kg con FRL | ||
635.80 € | 1 | 6 giorni | Kit completo EPG KR60 per fusto di grasso 50/60 kg con FRL | ||
659.08 € | 1 | 6 giorni | Kit completo portatile EPG KR20 per fusto di grasso 12/20 kg con FRL e carrello | ||
640.57 € | 1 | 6 giorni | Kit completo portatile EPG KR30 per fusto di grasso 20/30 kg con FRL e carrello | ||
728.08 € | 1 | 6 giorni | Kit completo EPG KR60 per fusto di grasso 50/60 kg con FRL e carrello di trasporto |
Loading...
Filettatura femmina BSPP | Ingresso aria : G 1/4 | Filettatura maschio BSPP | Uscita grasso : G 1/4 | Portata | 900 g/min (per portata d'aria 6 bar) |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di utilizzazione | 3 a 7 bar | Pressione di uscita | 406 bar (Aria pressione 7 bar) | Rapporto di compressione | 58:1 |
Tecnologia | Pistone a doppio effetto |
Configura
Proprietà di base
Composizione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali