Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ESI 118104EWK
Materiale | Corpo composito poliammide | Pressione di utilizzazione | 2 a 12 bar | Vantaggio | Antigraffio Antistatico Rendimento eccellente |
---|---|---|---|---|---|
Tecnologia | Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo) | Portata al di sotto di 6 bar | 3530 l/min (ΔP = 0,6 bar) | Uscita 2 raccordi | ESI 11EB |
Temperatura(°C) | -15 a +70 | Ø di passaggio(mm) | 10,4 | Ingresso filettatura femmina BSPP | G 3/4 |
Si trova sulla pagina di Applique a muro filettata femmina - 2 raccordi e scarico di condensa - Profilo European, il codice articolo è il seguente: ESI 118104EWK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ESI 118104EWK.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali