Applique a muro filettata femmina - 2 raccordi e scarico di condensa - Profilo ISO 6150 B

Applique a muro filettata femmina - 2 raccordi e scarico di condensa - Profilo ISO 6150 B
Ampia gamma di attacchi rapidi per aria compressa:

Standard: connessione e disconnessione rapida
Sicurezza: decompressione e disconnessione rapida senza rischio di colpo di frusta
Fiore all'occhiello delle nostre linee di prodotto, gli innesti rapidi prevoS1 uniscono prestazioni tecnologiche e vantaggi economici per soddisfare le esigenze più esigenti dell'operatore.
Gestione automatica della decompressione e disconnessione in sicurezza: nessun rischio di colpo di frusta e disconnessione involontaria, nessun pericolo per l'operatore, i prodotti e gli strumenti circostanti. Norma ISO4414.
Fabbricazione senza silicone: evita il rischio di contaminazione dell'aria compressa durante l'applicazione di pitture o vernici (imperfezioni superficiali).
Costruzione antistatica: evita il rischio di attirare polvere esterna su superfici verniciate o verniciate e la creazione di elettricità statica.
Certificazione ATEX: conferma la sicurezza del raccordo prevoS1 nella maggior parte dei settori (ambienti gassosi, cabine di verniciatura, ecc.). Apparecchiature che soddisfano i requisiti delle zone classificate 1 e 2 (gas) e 21 e 22 (polveri).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ISI 068103WK
ISI 068104WK
ISI 088103WK
ISI 088104WK
ISI 118104EWK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Vantaggio Portata al di sotto di 6 bar Uscita 2 raccordi Ø di passaggio
(mm)
Ingresso filettatura femmina BSPP

69.13 €

1 7 giorni Corpo compositoAntigraffio Antistatico833 l/min (ΔP = 0,6 bar)ISI 066G 1/2

69.13 €

1 7 giorni Corpo compositoAntigraffio Antistatico833 l/min (ΔP = 0,6 bar)ISI 066G 3/4

89.38 €

1 7 giorni Corpo compositoAntigraffio Antistatico2028 l/min (ΔP = 0,6 bar)ISI 088G 1/2

92.65 €

1 7 giorni Corpo compositoAntigraffio Antistatico2028 l/min (ΔP = 0,6 bar)ISI 088G 3/4

123.33 €

1 7 giorni Corpo composito poliammideAntigraffio Antistatico Rendimento eccellente3686 l/min (ΔP = 0,6 bar)ISI 11EB11G 3/4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione di utilizzazione 2 a 12 bar Tecnologia Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo) Temperatura(°C) -15 a +70

Supporto tecnico