Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CSI 061103WK |
CSI 081103WK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata al di sotto di 6 bar | Uscita 1 raccordo | Ø di passaggio (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43.40 € | 1 | 7 giorni | 833 l/min (ΔP = 0,6 bar) | CSI 06 | 6 | ||
54.62 € | 1 | 7 giorni | 2028 l/min (ΔP = 0,6 bar) | CSI 08 | 8 |
Loading...
Materiale | Corpo composito | Pressione di utilizzazione | 2 a 12 bar | Vantaggio | Antigraffio Antistatico |
---|---|---|---|---|---|
Tecnologia | Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo) | Temperatura(°C) | -15 a +70 | Ingresso filettatura femmina BSPP | G 1/2 |
Configura
Proprietà di base
Portata al di sotto di 6 bar
Uscita 1 raccordo
Ø di passaggio(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali