Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CSI 068101 |
CSI 068102 |
CSI 068103 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura femmina BSPP | |
---|---|---|---|---|---|
40.53 € | 1 | 7 giorni | G 1/4 | ||
43.67 € | 1 | 7 giorni | G 3/8 | ||
46.20 € | 1 | 7 giorni | G 1/2 |
Loading...
Materiale | Corpo composito | Pressione di utilizzazione | 2 a 12 bar | Vantaggio | Antigraffio Antistatico |
---|---|---|---|---|---|
Tecnologia | Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo) | Portata al di sotto di 6 bar | 833 l/min (ΔP = 0,6 bar) | Temperatura(°C) | -15 a +70 |
Ø di passaggio(mm) | 6 |
Configura
Proprietà di base
Filettatura femmina BSPP
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali