Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CSI 061806 |
CSI 061808 |
CSI 061810 |
CSI 061813 |
CSI 081808 |
CSI 081810 |
CSI 081813 |
CSI 081816 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata al di sotto di 6 bar | Ø di passaggio (mm) | Per tubo flessibile Ø int. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.03 € | 10 | 7 giorni | 833 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 6 | 6 | ||
22.03 € | 10 | 7 giorni | 833 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 6 | 8 | ||
22.03 € | 10 | 7 giorni | 833 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 6 | 10 | ||
22.03 € | 10 | 7 giorni | 833 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 6 | 13 | ||
37.67 € | 5 | 7 giorni | 2028 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 8 | 8 | ||
37.67 € | 5 | 7 giorni | 2028 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 8 | 10 | ||
37.67 € | 5 | 7 giorni | 2028 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 8 | 13 | ||
37.67 € | 5 | 7 giorni | 2028 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 8 | 16 |
Loading...
Materiale | Corpo composito | Pressione di utilizzazione | 2 a 12 bar | Vantaggio | Antigraffio Antistatico |
---|---|---|---|---|---|
Tecnologia | Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo) | Temperatura(°C) | -15 a +70 |
Configura
Proprietà di base
Portata al di sotto di 6 bar
Ø di passaggio(mm)
Per tubo flessibile Ø int.(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali