Raccordo per flessibili, IRC Tipo

Raccordo per flessibili,  IRC Tipo
Ampia gamma di attacchi rapidi per aria compressa:

Standard: connessione e disconnessione rapida
Sicurezza: decompressione e disconnessione rapida senza rischio di colpo di frusta
Fiore all'occhiello delle nostre linee di prodotto, gli innesti rapidi prevoS1 uniscono prestazioni tecnologiche e vantaggi economici per soddisfare le esigenze più esigenti dell'operatore.
Gestione automatica della decompressione e disconnessione in sicurezza: nessun rischio di colpo di frusta e disconnessione involontaria, nessun pericolo per l'operatore, i prodotti e gli strumenti circostanti. Norma ISO4414.
Fabbricazione senza silicone: evita il rischio di contaminazione dell'aria compressa durante l'applicazione di pitture o vernici (imperfezioni superficiali).
Costruzione antistatica: evita il rischio di attirare polvere esterna su superfici verniciate o verniciate e la creazione di elettricità statica.
Certificazione ATEX: conferma la sicurezza del raccordo prevoS1 nella maggior parte dei settori (ambienti gassosi, cabine di verniciatura, ecc.). Apparecchiature che soddisfano i requisiti delle zone classificate 1 e 2 (gas) e 21 e 22 (polveri).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ISI 061806
ISI 061808
ISI 061810
ISI 061813
ISI 081808
ISI 081810
ISI 081813
ISI 081816
ISI 111809EB
ISI 111810
ISI 111810EB
ISI 111813
ISI 111813EB
ISI 111816
ISI 111816EB
ISI 111819
ISI 111819EB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Pressione di utilizzazione Vantaggio Portata al di sotto di 6 bar Ø di passaggio
(mm)
Per tubo flessibile Ø int.
(mm)

22.25 €

10 7 giorni Corpo composito2 a 12 barAntigraffio Antistatico833 l/min (ΔP = 0,6 bar)66

22.25 €

10 7 giorni Corpo composito2 a 12 barAntigraffio Antistatico833 l/min (ΔP = 0,6 bar)68

22.25 €

10 7 giorni Corpo composito2 a 12 barAntigraffio Antistatico833 l/min (ΔP = 0,6 bar)610

22.25 €

10 7 giorni Corpo composito2 a 12 barAntigraffio Antistatico833 l/min (ΔP = 0,6 bar)613

34.90 €

5 7 giorni Corpo composito2 a 12 barAntigraffio Antistatico2028 l/min (ΔP = 0,6 bar)88

34.90 €

5 7 giorni Corpo composito2 a 12 barAntigraffio Antistatico2028 l/min (ΔP = 0,6 bar)810

34.90 €

5 7 giorni Corpo composito2 a 12 barAntigraffio Antistatico2028 l/min (ΔP = 0,6 bar)813

34.90 €

5 7 giorni Corpo composito2 a 12 barAntigraffio Antistatico2028 l/min (ΔP = 0,6 bar)816

60.55 €

1 7 giorni Corpo composito poliammide2 a 12 barAntigraffio Antistatico Rendimento eccellente3686 l/min (ΔP = 0,6 bar)119

106.03 €

1 7 giorni Corpo : acciaio inox2 a 16 barAntistatico Condizioni impegnative Rendimento eccellente3686 l/min (ΔP = 0,6 bar)1110

60.55 €

1 7 giorni Corpo composito poliammide2 a 12 barAntigraffio Antistatico Rendimento eccellente3686 l/min (ΔP = 0,6 bar)1110

92.53 €

1 7 giorni Corpo : acciaio inox2 a 16 barAntistatico Condizioni impegnative Rendimento eccellente3686 l/min (ΔP = 0,6 bar)1113

50.33 €

1 7 giorni Corpo composito poliammide2 a 12 barAntigraffio Antistatico Rendimento eccellente3686 l/min (ΔP = 0,6 bar)1113

92.53 €

1 7 giorni Corpo : acciaio inox2 a 16 barAntistatico Condizioni impegnative Rendimento eccellente3686 l/min (ΔP = 0,6 bar)1116

50.98 €

1 7 giorni Corpo composito poliammide2 a 12 barAntigraffio Antistatico Rendimento eccellente3686 l/min (ΔP = 0,6 bar)1116

94.82 €

1 7 giorni Corpo : acciaio inox2 a 16 barAntistatico Condizioni impegnative Rendimento eccellente3686 l/min (ΔP = 0,6 bar)1119

56.40 €

1 7 giorni Corpo composito poliammide2 a 12 barAntigraffio Antistatico Rendimento eccellente3686 l/min (ΔP = 0,6 bar)1119

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tecnologia Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo) Temperatura(°C) -15 a +70

Supporto tecnico