Micro dritto femmina cilindrico, RLD FG

Micro dritto femmina cilindrico, RLD FG
Raccordi automatici CONEX e Micro CONEX: Ampia gamma di installazioni che soddisfano le esigenze specifiche di cablaggio pneumatico, cilindri, distributori, comandi pneumatici, ecc.
• Raccordi per impianto, filettature coniche o cilindriche in teflon con guarnizione
• Raccordi di collegamento, collegamento tubo-tubo (raccordi funzione, valvole, regolatori di flusso)
• Collegamenti del microfono salvaspazio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RLD FG04M3
RLD FG04M5
RLD FG06M5
RLD FG0400
RLD FG0600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura femmina BSPP Filettatura femmina metrica Per tubo Ø est.
(mm)

2.37 €

10 6 giorni -M34

2.37 €

10 6 giorni -M54

2.37 €

10 6 giorni -M56

2.37 €

10 6 giorni G 1/8-4

2.37 €

10 6 giorni G 1/8-6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Polimero e ottone nichelato Pressione di utilizzazione 0 a 10 bar Temperatura(°C) 0 a + 60

Supporto tecnico