Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ESI 071101HE |
ESI 071102HE |
ESI 071103HE |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura femmina BSPP | |
---|---|---|---|---|---|
53.10 € | 1 | 7 giorni | G 1/4 | ||
56.17 € | 1 | 7 giorni | G 3/8 | ||
63.45 € | 1 | 7 giorni | G 1/2 |
Loading...
Applicazioni | Ambiente corrosivo | Materiale | Corpo composito Otturatore acciaio inox | Pressione di utilizzazione | 2 a 12 bar |
---|---|---|---|---|---|
Vantaggio | Antigraffio Antistatico | Tecnologia | Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo) | Portata al di sotto di 6 bar | 1820 l/min (ΔP = 0,6 bar) |
Temperatura(°C) | -15 a +70 | Ø di passaggio(mm) | 7,4 |
Configura
Proprietà di base
Filettatura femmina BSPP
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali