Distributore fisso a 2 direzioni filettato maschio conico, CSI Tipo

Distributore fisso a 2 direzioni filettato maschio conico, CSI Tipo
Ampia gamma di attacchi rapidi per aria compressa:

Standard: connessione e disconnessione rapida
Sicurezza: decompressione e disconnessione rapida senza rischio di colpo di frusta
Fiore all'occhiello delle nostre linee di prodotto, gli innesti rapidi prevoS1 uniscono prestazioni tecnologiche e vantaggi economici per soddisfare le esigenze più esigenti dell'operatore.
Gestione automatica della decompressione e disconnessione in sicurezza: nessun rischio di colpo di frusta e disconnessione involontaria, nessun pericolo per l'operatore, i prodotti e gli strumenti circostanti. Norma ISO4414.
Fabbricazione senza silicone: evita il rischio di contaminazione dell'aria compressa durante l'applicazione di pitture o vernici (imperfezioni superficiali).
Costruzione antistatica: evita il rischio di attirare polvere esterna su superfici verniciate o verniciate e la creazione di elettricità statica.
Certificazione ATEX: conferma la sicurezza del raccordo prevoS1 nella maggior parte dei settori (ambienti gassosi, cabine di verniciatura, ecc.). Apparecchiature che soddisfano i requisiti delle zone classificate 1 e 2 (gas) e 21 e 22 (polveri).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSI 068151
CSI 068152
CSI 068153
CSI 088152
CSI 088153
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura maschio BSPT Portata al di sotto di 6 bar Ø di passaggio
(mm)

40.83 €

1 7 giorni R 1/4833 l/min (ΔP = 0,6 bar)6

43.83 €

1 7 giorni R 3/8833 l/min (ΔP = 0,6 bar)6

45.97 €

1 7 giorni R 1/2833 l/min (ΔP = 0,6 bar)6

60.67 €

1 7 giorni R 3/82028 l/min (ΔP = 0,6 bar)8

55.48 €

1 7 giorni R 1/22028 l/min (ΔP = 0,6 bar)8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Corpo composito Pressione di utilizzazione 2 a 12 bar Vantaggio Antigraffio Antistatico
Tecnologia Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo) Temperatura(°C) -15 a +70

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico