Presa dritta preteflonata filettata maschio conica

Presa dritta preteflonata filettata maschio conica
I raccordi CPI collegano i circuiti di controllo della temperatura, in particolare per gli stampi sulle macchine per lo stampaggio ad iniezione per termoplastici e leghe di alluminio. I circuiti interessati convogliano acqua fredda (refrigerata) o calda.
I due diametri disponibili, 8 mm e 12 mm, passaggio totale, offrono il massimo flusso per un piccolo ingombro esterno.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CPI 081160ET
CPI 081161ET
CPI 081162ET
CPI 121162ET
CPI 121163ET
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura maschio BSPT Portata Ø di passaggio
(mm)

3.12 €

10 6 giorni R 1/830 l/min (ΔP = 0,5bar)8

2.92 €

10 6 giorni R 1/430 l/min (ΔP = 0,5bar)8

2.63 €

10 6 giorni R 3/830 l/min (ΔP = 0,5bar)8

10.32 €

10 6 giorni R 3/885 l/min (ΔP = 0,5bar)12

15.67 €

10 6 giorni R 1/285 l/min (ΔP = 0,5bar)12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Corpo: ottone nichelato Temperatura(°C) -15 a +90 Pressione max di utilizzo 10 bar

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico