T al centro maschio, girevole conico - RMT CR

T al centro maschio, girevole conico - RMT CR
Raccordi automatici CONEX e Micro CONEX: Ampia gamma di installazioni che soddisfano le esigenze specifiche di cablaggio pneumatico, cilindri, distributori, comandi pneumatici, ecc.
• Raccordi per impianto, filettature coniche o cilindriche in teflon con guarnizione
• Raccordi di collegamento, collegamento tubo-tubo (raccordi funzione, valvole, regolatori di flusso)
• Collegamenti del microfono salvaspazio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RMT CR0400
RMT CR0401
RMT CR0600
RMT CR0601
RMT CR0800
RMT CR0801
RMT CR0802
RMT CR1001
RMT CR1002
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura maschio BSPT Per tubo Ø est.
(mm)

4.23 €

10 7 giorni R 1/84

4.70 €

10 7 giorni R 1/44

4.10 €

10 7 giorni R 1/86

4.67 €

10 7 giorni R 1/46

5.10 €

10 7 giorni R 1/88

5.38 €

10 7 giorni R 1/48

6.17 €

10 7 giorni R 3/88

6.98 €

10 7 giorni R 1/410

7.67 €

10 7 giorni R 3/810

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ottone nichelato Pressione di utilizzazione 0 a 15 bar Temperatura(°C) -20 a +80

Supporto tecnico