Regolatore di flusso maschio conico, vite esterna - Per cilindro (scarico) - RPM OR

Regolatore di flusso maschio conico, vite esterna - Per cilindro (scarico) - RPM OR
Raccordi automatici CONEX e Micro CONEX: Ampia gamma di installazioni che soddisfano le esigenze specifiche di cablaggio pneumatico, cilindri, distributori, comandi pneumatici, ecc.
• Raccordi per impianto, filettature coniche o cilindriche in teflon con guarnizione
• Raccordi di collegamento, collegamento tubo-tubo (raccordi funzione, valvole, regolatori di flusso)
• Collegamenti del microfono salvaspazio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RPM OR0400
RPM OR0401
RPM OR0600
RPM OR0601
RPM OR0602
RPM OR0603
RPM OR0800
RPM OR0801
RPM OR0802
RPM OR0803
RPM OR1000
RPM OR1001
RPM OR1002
RPM OR1003
RPM OR1201
RPM OR1202
RPM OR1203
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura maschio BSPT Per tubo Ø est.
(mm)

4.78 €

1 7 giorni R 1/84

4.78 €

1 7 giorni R 1/44

5.08 €

1 7 giorni R 1/86

5.08 €

1 7 giorni R 1/46

6.60 €

1 7 giorni R 3/86

7.92 €

1 7 giorni R 1/26

5.08 €

1 7 giorni R 1/88

5.08 €

1 7 giorni R 1/48

6.60 €

1 7 giorni R 3/88

7.92 €

1 7 giorni R 1/28

5.47 €

1 7 giorni R 1/810

5.47 €

1 7 giorni R 1/410

6.60 €

1 7 giorni R 3/810

7.92 €

1 7 giorni R 1/210

6.10 €

1 7 giorni R 1/412

6.10 €

1 7 giorni R 3/812

7.58 €

1 7 giorni R 1/212

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Polimero e ottone nichelato Pressione di utilizzazione 0 a 10 bar Temperatura(°C) 0 a + 60

Supporto tecnico