Regolatore di flusso maschio cilindrico, vite incassata - Bidirezionale - RPV BG

Regolatore di flusso maschio cilindrico, vite incassata - Bidirezionale - RPV BG
Raccordi automatici CONEX e Micro CONEX: Ampia gamma di installazioni che soddisfano le esigenze specifiche di cablaggio pneumatico, cilindri, distributori, comandi pneumatici, ecc.
• Raccordi per impianto, filettature coniche o cilindriche in teflon con guarnizione
• Raccordi di collegamento, collegamento tubo-tubo (raccordi funzione, valvole, regolatori di flusso)
• Collegamenti del microfono salvaspazio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RPV BG04M5
RPV BG06M5
RPV BG0400
RPV BG0401
RPV BG0600
RPV BG0601
RPV BG0602
RPV BG0603
RPV BG0800
RPV BG0801
RPV BG0802
RPV BG0803
RPV BG1000
RPV BG1001
RPV BG1002
RPV BG1003
RPV BG1201
RPV BG1202
RPV BG1203
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura maschio BSPP Filettatura femmina metrica Per tubo Ø est.
(mm)

4.78 €

1 7 giorni -M54

4.78 €

1 7 giorni -M56

5.22 €

1 7 giorni G 1/8-4

5.22 €

1 7 giorni G 1/4-4

5.67 €

1 7 giorni G 1/8-6

5.67 €

1 7 giorni G 1/4-6

7.28 €

1 7 giorni G 3/8-6

8.63 €

1 7 giorni G 1/2-6

5.67 €

1 7 giorni G 1/8-8

5.67 €

1 7 giorni G 1/4-8

7.28 €

1 7 giorni G 3/8-8

8.63 €

1 7 giorni G 1/2-8

6.22 €

1 7 giorni G 1/8-10

6.22 €

1 7 giorni G 1/4-10

7.28 €

1 7 giorni G 3/8-10

8.63 €

1 7 giorni G 1/2-10

7.47 €

1 7 giorni G 1/4-12

8.27 €

1 7 giorni G 3/8-12

8.63 €

1 7 giorni G 1/2-12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Polimero e ottone nichelato Pressione di utilizzazione 0 a 10 bar Temperatura(°C) 0 a + 60

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico