Regolatore di flusso maschio cilindrico, vite incassata - Per cilindro (scarico) - RPV OG

Regolatore di flusso maschio cilindrico, vite incassata - Per cilindro (scarico) - RPV OG
Raccordi automatici CONEX e Micro CONEX: Ampia gamma di installazioni che soddisfano le esigenze specifiche di cablaggio pneumatico, cilindri, distributori, comandi pneumatici, ecc.
• Raccordi per impianto, filettature coniche o cilindriche in teflon con guarnizione
• Raccordi di collegamento, collegamento tubo-tubo (raccordi funzione, valvole, regolatori di flusso)
• Collegamenti del microfono salvaspazio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RPV OG04M5
RPV OG06M5
RPV OG0400
RPV OG0401
RPV OG0600
RPV OG0601
RPV OG0602
RPV OG0603
RPV OG0800
RPV OG0801
RPV OG0802
RPV OG0803
RPV OG1000
RPV OG1001
RPV OG1002
RPV OG1003
RPV OG1201
RPV OG1202
RPV OG1203
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura maschio BSPP Filettatura femmina metrica Per tubo Ø est.
(mm)

4.78 €

1 7 giorni -M54

4.78 €

1 7 giorni -M56

5.22 €

1 7 giorni G 1/8-4

5.22 €

1 7 giorni G 1/4-4

5.67 €

1 7 giorni G 1/8-6

5.67 €

1 7 giorni G 1/4-6

7.28 €

1 7 giorni G 3/8-6

8.63 €

1 7 giorni G 1/2-6

5.67 €

1 7 giorni G 1/8-8

5.67 €

1 7 giorni G 1/4-8

7.28 €

1 7 giorni G 3/8-8

8.63 €

1 7 giorni G 1/2-8

6.22 €

1 7 giorni G 1/8-10

6.22 €

1 7 giorni G 1/4-10

7.28 €

1 7 giorni G 3/8-10

8.63 €

1 7 giorni G 1/2-10

7.47 €

1 7 giorni G 1/4-12

8.27 €

1 7 giorni G 3/8-12

8.63 €

1 7 giorni G 1/2-12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Polimero e ottone nichelato Pressione di utilizzazione 0 a 10 bar Temperatura(°C) 0 a + 60

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico