Regolatore di flusso maschio cilindrico, vite incassata - Per valvola (alimentazione) - RPV IG

Regolatore di flusso maschio cilindrico, vite incassata - Per valvola (alimentazione) - RPV IG
Raccordi automatici CONEX e Micro CONEX: Ampia gamma di installazioni che soddisfano le esigenze specifiche di cablaggio pneumatico, cilindri, distributori, comandi pneumatici, ecc.
• Raccordi per impianto, filettature coniche o cilindriche in teflon con guarnizione
• Raccordi di collegamento, collegamento tubo-tubo (raccordi funzione, valvole, regolatori di flusso)
• Collegamenti del microfono salvaspazio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RPV IG04M5
RPV IG06M5
RPV IG0400
RPV IG0401
RPV IG0600
RPV IG0601
RPV IG0602
RPV IG0603
RPV IG0800
RPV IG0801
RPV IG0802
RPV IG0803
RPV IG1000
RPV IG1001
RPV IG1002
RPV IG1003
RPV IG1201
RPV IG1202
RPV IG1203
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura maschio BSPP Filettatura femmina metrica Per tubo Ø est.
(mm)

4.78 €

1 7 giorni -M54

4.78 €

1 7 giorni -M56

5.22 €

1 7 giorni G 1/8-4

5.22 €

1 7 giorni G 1/4-4

5.67 €

1 7 giorni G 1/8-6

5.67 €

1 7 giorni G 1/4-6

7.28 €

1 7 giorni G 3/8-6

8.63 €

1 7 giorni G 1/2-6

5.67 €

1 7 giorni G 1/8-8

5.67 €

1 7 giorni G 1/4-8

7.28 €

1 7 giorni G 3/8-8

8.63 €

1 7 giorni G 1/2-8

6.22 €

1 7 giorni G 1/8-10

6.22 €

1 7 giorni G 1/4-10

7.28 €

1 7 giorni G 3/8-10

8.63 €

1 7 giorni G 1/2-10

7.47 €

1 7 giorni G 1/4-12

8.27 €

1 7 giorni G 3/8-12

8.63 €

1 7 giorni G 1/2-12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Polimero e ottone nichelato Pressione di utilizzazione 0 a 10 bar Temperatura(°C) 0 a + 60

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico