T riduzione - Ø inferiore al centro - RPT IT

T riduzione - Ø inferiore al centro - RPT IT
Raccordi automatici CONEX e Micro CONEX: Ampia gamma di installazioni che soddisfano le esigenze specifiche di cablaggio pneumatico, cilindri, distributori, comandi pneumatici, ecc.
• Raccordi per impianto, filettature coniche o cilindriche in teflon con guarnizione
• Raccordi di collegamento, collegamento tubo-tubo (raccordi funzione, valvole, regolatori di flusso)
• Collegamenti del microfono salvaspazio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RPT IT0604
RPT IT0806
RPT IT1008
RPT IT1210
RPT IT1612
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Per tubo Ø est.
(mm)
Per tubo Ø est. (x2)
(mm)

1.62 €

10 7 giorni 46

1.62 €

10 7 giorni 68

1.93 €

10 7 giorni 810

2.33 €

10 7 giorni 1012

5.22 €

5 7 giorni 1216

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Polimero e ottone nichelato Pressione di utilizzazione 0 a 10 bar Temperatura(°C) 0 a + 60

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico