Regolatore di flusso maschio cilindrico, vite esterna - Per cilindro (scarico) - RPM OG

Regolatore di flusso maschio cilindrico, vite esterna - Per cilindro (scarico) - RPM OG
Raccordi automatici CONEX e Micro CONEX: Ampia gamma di installazioni che soddisfano le esigenze specifiche di cablaggio pneumatico, cilindri, distributori, comandi pneumatici, ecc.
• Raccordi per impianto, filettature coniche o cilindriche in teflon con guarnizione
• Raccordi di collegamento, collegamento tubo-tubo (raccordi funzione, valvole, regolatori di flusso)
• Collegamenti del microfono salvaspazio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RPM OG0400
RPM OG0401
RPM OG0600
RPM OG0601
RPM OG0602
RPM OG0603
RPM OG0800
RPM OG0801
RPM OG0802
RPM OG0803
RPM OG1000
RPM OG1001
RPM OG1002
RPM OG1003
RPM OG1201
RPM OG1202
RPM OG1203
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura maschio BSPP Per tubo Ø est.
(mm)

5.22 €

1 7 giorni G 1/84

5.22 €

1 7 giorni G 1/44

5.67 €

1 7 giorni G 1/86

5.67 €

1 7 giorni G 1/46

7.28 €

1 7 giorni G 3/86

8.63 €

1 7 giorni G 1/26

5.67 €

1 7 giorni G 1/88

5.67 €

1 7 giorni G 1/48

7.28 €

1 7 giorni G 3/88

8.63 €

1 7 giorni G 1/28

6.22 €

1 7 giorni G 1/810

6.22 €

1 7 giorni G 1/410

7.28 €

1 7 giorni G 3/810

8.63 €

1 7 giorni G 1/210

7.47 €

1 7 giorni G 1/412

8.27 €

1 7 giorni G 3/812

8.63 €

1 7 giorni G 1/212

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Polimero e ottone nichelato Pressione di utilizzazione 0 a 10 bar Temperatura(°C) 0 a + 60

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico