Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RMT AR0400 |
RMT AR0600 |
RMT AR0601 |
RMT AR0800 |
RMT AR0801 |
RMT AR1001 |
RMT AR1002 |
RMT AR1202 |
RMT AR1203 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura maschio BSPT | Per tubo Ø est. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.47 € | 10 | 7 giorni | R 1/8 | 4 | ||
4.47 € | 10 | 7 giorni | R 1/8 | 6 | ||
4.75 € | 10 | 7 giorni | R 1/4 | 6 | ||
5.48 € | 10 | 7 giorni | R 1/8 | 8 | ||
5.60 € | 10 | 7 giorni | R 1/4 | 8 | ||
7.40 € | 10 | 7 giorni | R 1/4 | 10 | ||
7.67 € | 10 | 7 giorni | R 3/8 | 10 | ||
8.97 € | 1 | 7 giorni | R 3/8 | 12 | ||
9.93 € | 1 | 7 giorni | R 1/2 | 12 |
Loading...
Materiale | Ottone nichelato | Pressione di utilizzazione | 0 a 15 bar | Temperatura(°C) | -20 a +80 |
---|
Configura
Proprietà di base
Filettatura maschio BSPT
Per tubo Ø est.(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali