Filtrazione di base MFM - filtrazione 1 µm

Filtrazione di base MFM - filtrazione 1 µm
I filtri Micro Air rimuovono i vari agenti nocivi, particelle solide, particelle liquide e gassose d'olio contenuti nell'aria compressa, con un grado di efficienza superiore al 99,99%.
Garantiscono l'ottenimento di aria di alta qualità con basse perdite di carico.
Punti forti
Fornire la filtrazione necessaria per un lavoro di qualità
Aumenta la durata delle cartucce filtranti
Ridurre le perdite di carico
Facilitare l'installazione e la manutenzione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MFM 101
MFM 102
MFM 103
MFM 104
MFM 105
MFM 106
MFM 107
MFM 108
MFM 109
MFM 110
MFM 111
MFM 112
MFM 113
MFM 114
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Replacement filter cartridge Portata (in m³/h a 7 bar) Filettatura femmina BSPP

225.42 €

1 7 giorni MFMC 10134G 1/4

234.30 €

1 7 giorni MFMC 10259G 3/8

247.87 €

1 7 giorni MFMC 10385G 1/2

292.97 €

1 7 giorni MFMC 104127G 3/4

360.53 €

1 7 giorni MFMC 105175G 3/4

383.08 €

1 7 giorni MFMC 106267G 1

495.73 €

1 7 giorni MFMC 107437G 1 1/2

531.85 €

1 7 giorni MFMC 108612G 1 1/2

558.90 €

1 7 giorni MFMC 109681G 2

1,030.03 €

1 6 giorni MFMC 110993G 2 1/2

1,153.17 €

1 6 giorni MFMC 1111317G 2 1/2

1,531.75 €

1 6 giorni MFMC 1121750G 2 1/2

1,937.83 €

1 6 giorni MFMC 1132039G 3

3,065.33 €

1 6 giorni MFMC 1142549G 3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura(°C) +1 a +66 Filtrazione(mg/m³) 1 µm Max. Pressione di esercizio(bar) 16 bar 16 bar, 11 bar da G 1 1/2 a G3
Materiale Corpo e tazza alluminio Dotato di Scaricatore automatico a galleggiante

Supporto tecnico