Filtrazione submicronica MFB - filtrazione a coalescenza 0,01 µm

Filtrazione submicronica MFB - filtrazione a coalescenza 0,01 µm
I filtri Micro Air rimuovono i vari agenti nocivi, particelle solide, particelle liquide e gassose d'olio contenuti nell'aria compressa, con un grado di efficienza superiore al 99,99%.
Garantiscono l'ottenimento di aria di alta qualità con basse perdite di carico.
Punti forti
Fornire la filtrazione necessaria per un lavoro di qualità
Aumenta la durata delle cartucce filtranti
Ridurre le perdite di carico
Facilitare l'installazione e la manutenzione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MFB 201
MFB 202
MFB 203
MFB 204
MFB 205
MFB 206
MFB 207
MFB 208
MFB 209
MFB 210
MFB 211
MFB 212
MFB 213
MFB 214
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Replacement filter cartridge Portata (in m³/h a 7 bar) Filettatura femmina BSPP

225.42 €

1 7 giorni MFBC 20134G 1/4

234.30 €

1 7 giorni MFBC 20259G 3/8

247.87 €

1 7 giorni MFBC 20385G 1/2

292.97 €

1 7 giorni MFBC 204127G 3/4

360.53 €

1 7 giorni MFBC 205175G 3/4

383.08 €

1 7 giorni MFBC 206267G 1

495.73 €

1 7 giorni MFBC 207437G 1 1/2

531.85 €

1 7 giorni MFBC 208612G 1 1/2

558.90 €

1 7 giorni MFBC 209681G 2

1,030.03 €

1 6 giorni MFBC 210993G 2 1/2

1,153.17 €

1 7 giorni MFBC 2111317G 2 1/2

1,531.75 €

1 6 giorni MFBC 2121750G 2 1/2

1,937.83 €

1 6 giorni MFBC 2132039G 3

3,065.33 €

1 6 giorni MFBC 2142549G 3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura(°C) +1 a +66 Filtrazione(mg/m³) 0,01 µm Max. Pressione di esercizio(bar) 16 bar 16 bar, 11 bar da G 1 1/2 a G3
Materiale Corpo e tazza alluminio Dotato di Scaricatore automatico a galleggiante

Supporto tecnico