Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KTB CSM3
Temperatura(°C) | +5 a +50 | Con filettatura | 5 e 0,01 | Max. Pressione di esercizio(bar) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica | Dotato di | Scaricatore manuale | Portata (l/min a 6 bar ΔP : 0,3bar)(l/min) | 1500 |
Filettatura femmina BSPP | G 1/2 |
Si trova sulla pagina di ALTO 3 - Gruppo microfiltro con regolatore e manometro, il codice articolo è il seguente: KTB CSM3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KTB CSM3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali